Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
43,009 € - 57,3462 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Teräs
10.191
17,5173 € - 23,3628 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Teräs
12.191
489,991 € - 576,4547 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
94,9458 € - 118,6766 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Teräs
17.640
55,9445 € - 69,9352 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Teräs
19.114
38,9603 € - 51,9475 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Teräs
8739.0
64,862 € - 81,0744 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Teräs
13.640
43,5215 € - 54,3993 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Teräs
15.640
30,7398 € - 38,4273 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Teräs
15.608
12,8433 € - 17,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Teräs
8739.0
542,225 € - 637,9136 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 ruostumaton teräs
26.547
955,4128 € - 1 124,0136 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
1 470,3728 € - 1 729,8551 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
316 ruostumaton teräs
45.468
40,262 € - 53,6803 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Teräs
8.716
113,8468 € - 142,3105 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Teräs
21.094
787,9278 € - 926,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 ruostumaton teräs
64.425
1 186,9808 € - 1 396,4504 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 ruostumaton teräs
64.425
806,1113 € - 948,3639 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 ruostumaton teräs
64.425
48,421 € - 64,5601 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Teräs
10.191
155,6155 € - 194,5173 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Teräs
23.094
  • / 21
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 Teräs

20150976

Hinta-alue
57,3462 € - 43,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR14 x 3 1000.0 Teräs

20151027

Hinta-alue
23,3628 € - 17,5173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150709

Hinta-alue
576,4547 € - 489,991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 3000.0 Teräs

20151232

Hinta-alue
118,6766 € - 94,9458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 1500.0 Teräs

20151270

Hinta-alue
69,9352 € - 55,9445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 3000.0 Teräs

20150907

Hinta-alue
51,9475 € - 38,9603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 3000.0 Teräs

20151102

Hinta-alue
81,0744 € - 64,862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR18 x 4 1500.0 Teräs

20151133

Hinta-alue
54,3993 € - 43,5215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 1000.0 Teräs

20151188

Hinta-alue
38,4273 € - 30,7398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1000.0 Teräs

20150884

Hinta-alue
17,1272 € - 12,8433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150556

Hinta-alue
637,9136 € - 542,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150686

Hinta-alue
1 124,0136 € - 955,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150723

Hinta-alue
1 729,8551 € - 1 470,3728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 3000.0 Teräs

20150921

Hinta-alue
53,6803 € - 40,262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 3000.0 Teräs

20151355

Hinta-alue
142,3105 € - 113,8468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150808

Hinta-alue
926,9725 € - 787,9278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150822

Hinta-alue
1 396,4504 € - 1 186,9808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150839

Hinta-alue
948,3639 € - 806,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 3000.0 Teräs

20150983

Hinta-alue
64,5601 € - 48,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 3000.0 Teräs

20151416

Hinta-alue
194,5173 € - 155,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0