Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
89,17 € - 104,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Teräs
32.547
621,09 € - 730,6985 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Teräs
49.935
343,84 € - 404,5125 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Teräs
54.935
197,75 € - 232,645 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Teräs
40.020
723,03 € - 850,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Teräs
54.935
127,92 € - 150,489 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Teräs
40.020
163,26 € - 192,073 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Teräs
40.020
193,12 € - 227,2055 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Teräs
28.547
37,21 € - 46,5175 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Teräs
19.114
206,87 € - 243,3745 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Teräs
49.935
154,11 € - 181,309 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Teräs
36.020
48,20 € - 60,2485 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Teräs
17.640
79,55 € - 99,4405 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
40,41 € - 50,508 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 ruostumaton teräs
10.191
24,62 € - 32,821 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Teräs
8.716
360,79 € - 424,4598 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Teräs
74.425
316,19 € - 371,9905 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Teräs
49.935
39,65 € - 49,565 € 4 Varastossa
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Teräs
21.094
395,01 € - 464,723 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Teräs
64.425
235,59 € - 277,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Teräs
36.020
  • / 21
Lyijyruuvi TR36 x 6 1000.0 Teräs

20151577

Hinta-alue
104,903 € - 89,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 3000.0 Teräs

20151775

Hinta-alue
730,6985 € - 621,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1500.0 Teräs

20151782

Hinta-alue
404,5125 € - 343,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1500.0 Teräs

20151652

Hinta-alue
232,645 € - 197,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 3000.0 Teräs

20151829

Hinta-alue
850,6205 € - 723,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1000.0 Teräs

20151669

Hinta-alue
150,489 € - 127,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR44 x 7 1000.0 Teräs

20151676

Hinta-alue
192,073 € - 163,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 3000.0 Teräs

20151539

Hinta-alue
227,2055 € - 193,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 1000.0 Teräs

20151294

Hinta-alue
46,5175 € - 37,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 1000.0 Teräs

20151768

Hinta-alue
243,3745 € - 206,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1500.0 Teräs

20151607

Hinta-alue
181,309 € - 154,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 1500.0 Teräs

20151195

Hinta-alue
60,2485 € - 48,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150136

Hinta-alue
99,4405 € - 79,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150174

Hinta-alue
50,508 € - 40,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 1500.0 Teräs

20151935

Hinta-alue
32,821 € - 24,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 1000.0 Teräs

20151850

Hinta-alue
424,4598 € - 360,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR55 x 9 1500.0 Teräs

20151751

Hinta-alue
371,9905 € - 316,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR55 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 1000.0 Teräs

20151348

Hinta-alue
49,565 € - 39,65 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 Teräs

20152437

Hinta-alue
464,723 € - 395,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR40 x 14 2000.0 Teräs

20153205

Hinta-alue
277,1615 € - 235,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0