Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
133,63 € - 167,0375 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Teräs
23.094
36,88 € - 46,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Teräs
21.094
21,67 € - 28,8995 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Teräs
13.640
44,39 € - 55,4875 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Teräs
23.094
60,85 € - 76,061 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Teräs
21.094
177,48 € - 221,8465 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Teräs
26.547
85,65 € - 107,065 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Teräs
26.547
79,40 € - 99,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Teräs
25.094
67,72 € - 84,6515 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Teräs
28.547
72,10 € - 90,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Teräs
23.094
225,31 € - 265,075 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Teräs
54.935
66,37 € - 82,961 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
Teräs
25.058
801,69 € - 943,1604 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
Teräs
86.250
66,15 € - 82,685 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
10.191
37,68 € - 50,2435 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Teräs
13.640
90,42 € - 113,022 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Teräs
15.608
184,79 € - 217,396 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
3000.0
Teräs
26.547
289,99 € - 341,1705 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Teräs
32.547
59,21 € - 74,014 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Teräs
23.058
366,31 € - 430,9504 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Teräs
54.935
  • / 21
Lyijyruuvi TR26 x 5 13000.0 Teräs

20151409

Hinta-alue
167,0375 € - 133,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 1000.0 Teräs

20151331

Hinta-alue
46,1035 € - 36,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 Teräs

20151096

Hinta-alue
28,8995 € - 21,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1000.0 Teräs

20151386

Hinta-alue
55,4875 € - 44,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 1500.0 Teräs

20151324

Hinta-alue
76,061 € - 60,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 3000.0 Teräs

20151508

Hinta-alue
221,8465 € - 177,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR30 x 6 1500.0 Teräs

20151478

Hinta-alue
107,065 € - 85,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 1500.0 Teräs

20151423

Hinta-alue
99,245 € - 79,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 1000.0 Teräs

20151522

Hinta-alue
84,6515 € - 67,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR26 x 5 1500.0 Teräs

20151379

Hinta-alue
90,1255 € - 72,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1000.0 Teräs

20151799

Hinta-alue
265,075 € - 225,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR28 x 10 1000.0 Teräs

20152345

Hinta-alue
82,961 € - 66,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR95 x 16 1500.0 Teräs

20152505

Hinta-alue
943,1604 € - 801,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR95 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152512

Hinta-alue
82,685 € - 66,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 Teräs

20151997

Hinta-alue
50,2435 € - 37,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR18 x 8 3000.0 Teräs

20152277

Hinta-alue
113,022 € - 90,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR30 x 12 3000.0 Teräs

20152376

Hinta-alue
217,396 € - 184,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR36 x 12 3000.0 Teräs

20152413

Hinta-alue
341,1705 € - 289,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR26 x 10 1000.0 Teräs

20152321

Hinta-alue
74,014 € - 59,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1500.0 Teräs

20152222

Hinta-alue
430,9504 € - 366,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0