Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
119,3613 € - 140,4245 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Teräs
26.547
375,4678 € - 441,7242 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Teräs
54.935
205,5945 € - 241,8795 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Teräs
36.020
69,8538 € - 87,3218 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Teräs
19.114
963,705 € - 1 133,7724 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Teräs
74.425
1 103,2485 € - 1 225,8305 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Teräs
91.250
395,1273 € - 464,8589 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Teräs
54.935
557,2003 € - 655,5265 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Teräs
39.977
358,2068 € - 421,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Teräs
36.020
271,6865 € - 319,6299 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
316 ruostumaton teräs
19.114
493,7118 € - 580,8432 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
316 ruostumaton teräs
32.547
28,331 € - 37,7789 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Teräs
8739.0
404,8853 € - 476,3411 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Teräs
64.425
390,1048 € - 458,9463 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Teräs
45.468
406,2793 € - 477,9713 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 ruostumaton teräs
21.094
152,233 € - 190,2974 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
106,0055 € - 124,7118 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 ruostumaton teräs
13.640
90,856 € - 106,8891 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 ruostumaton teräs
13.640
134,3365 € - 158,0468 € 2 Varastossa
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
316 ruostumaton teräs
19.114
81,5388 € - 101,9265 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
  • / 21
Lyijyruuvi TR30 x 6 2000.0 Teräs

20152697

Hinta-alue
140,4245 € - 119,3613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 1500.0 Teräs

20152222

Hinta-alue
441,7242 € - 375,4678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 2000.0 Teräs

20152680

Hinta-alue
241,8795 € - 205,5945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 2000.0 Teräs

20153106

Hinta-alue
87,3218 € - 69,8538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR80 x 10 2000.0 Teräs

20153465

Hinta-alue
1 133,7724 € - 963,705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR100 x 16 2000.0 Teräs

20153489

Hinta-alue
1 225,8305 € - 1 103,2485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR100 x 16
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Nousu
    16.0
  • p1
    16.0
Lyijyruuvi TR60 x 9 2000.0 Teräs

20153243

Hinta-alue
464,8589 € - 395,1273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • p1
    9.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 3000.0 Teräs

20153939

Hinta-alue
655,5265 € - 557,2003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR40 x 14 3000.0 Teräs

20153519

Hinta-alue
421,4149 € - 358,2068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152789

Hinta-alue
319,6299 € - 271,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152833

Hinta-alue
580,8432 € - 493,7118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 2000.0 Teräs

20153298

Hinta-alue
37,7789 € - 28,331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 1500.0 Teräs

20152437

Hinta-alue
476,3411 € - 404,8853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 2000.0 Teräs

20153434

Hinta-alue
458,9463 € - 390,1048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR24 x 5 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150440

Hinta-alue
477,9713 € - 406,2793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 3000.0 316 ruostumaton teräs

20150150

Hinta-alue
190,2974 € - 152,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150242

Hinta-alue
124,7118 € - 106,0055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150266

Hinta-alue
106,8891 € - 90,856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR22 x 5 1000.0 316 ruostumaton teräs

20150389

Hinta-alue
158,0468 € - 134,3365 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150136

Hinta-alue
101,9265 € - 81,5388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0