Valikko Haku

Lyijyruuvi TR16 x 4 1000.0 316 ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on vasen kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Essentra tuotenumero:

20150266

Valmistajan tuotenumero:

20150266

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 106,8891 €
10 - 19 96,1963 €
20 + 90,856 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

106,89 €

1 x 106,8891 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR16 x 4
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol. 7e 16.0
Nousu 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 13.640
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 1000.0
Lead angle 5°16‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.1
Paino kg 1.17
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Kierteen suunta Vasenkätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä