Valikko Haku

Johtoruuvit

Varastossa

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Näitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vankkoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit.

Käytetään myös robotiikassa ja auto- tai CNC-koneteollisuudessa. Saatavana oikeakätisellä tai vasenkätisellä vakiokierteellä varustetulla lyijyruuvilla. Huomaa: Näissä lyijyruuveissa, toisin kuin kierteisissä tangoissa (ei saa sekoittaa niihin) on paksumpi ja vahvempi juoksu, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti raskaiden kuormien käyttökohteisiin, joissa on toistuvaa lineaarista liikettä.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
  • "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
  • Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
420 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Kierrekoko l1 Materiaali d2 tol. 7e min Osta
535,583 € - 630,0985 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Teräs
64.425
167,075 € - 196,5566 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Teräs
32.547
200,8283 € - 236,2687 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Teräs
32.547
61,1413 € - 76,4302 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Teräs
17.640
147,559 € - 173,5945 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Teräs
25.094
227,8063 € - 268,0124 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 ruostumaton teräs
17.640
182,5525 € - 228,1942 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Teräs
23.094
723,609 € - 851,3062 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 ruostumaton teräs
36.020
29,1818 € - 38,9105 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Teräs
8.716
104,7653 € - 123,2501 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Teräs
28.547
673,138 € - 791,9314 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Teräs
64.425
117,7725 € - 147,2141 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Teräs
25.094
185,566 € - 218,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Teräs
39.977
50,1738 € - 62,7213 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Teräs
13.608
124,2095 € - 155,265 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Teräs
23.094
482,6213 € - 567,788 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 ruostumaton teräs
36.020
328,0718 € - 385,9699 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Teräs
45.468
1 119,9868 € - 1 317,628 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Teräs
83.365
81,5388 € - 101,9265 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 ruostumaton teräs
8739.0
72,037 € - 84,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 ruostumaton teräs
10.191
  • / 21
Lyijyruuvi TR70 x 10 2000.0 Teräs

20153250

Hinta-alue
630,0985 € - 535,583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR36 x 6 2000.0 Teräs

20153182

Hinta-alue
196,5566 € - 167,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR36 x 12 2000.0 Teräs

20153199

Hinta-alue
236,2687 € - 200,8283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 2000.0 Teräs

20153083

Hinta-alue
76,4302 € - 61,1413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR28 x 10 2000.0 Teräs

20153168

Hinta-alue
173,5945 € - 147,559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR20 x 4 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152895

Hinta-alue
268,0124 € - 227,8063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 10 3000.0 Teräs

20152338

Hinta-alue
228,1942 € - 182,5525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 2000.0 316 ruostumaton teräs

20152949

Hinta-alue
851,3062 € - 723,609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR10 x 4 2000.0 Teräs

20152994

Hinta-alue
38,9105 € - 29,1818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR32 x 6 1500.0 Teräs

20152635

Hinta-alue
123,2501 € - 104,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • p1
    6.0
Lyijyruuvi TR70 x 10 2000.0 Teräs

20153458

Hinta-alue
791,9314 € - 673,138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    10.0
Lyijyruuvi TR28 x 5 2000.0 Teräs

20153380

Hinta-alue
147,2141 € - 117,7725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR44 x 14 1000.0 Teräs

20153908

Hinta-alue
218,3163 € - 185,566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Nousu
    14.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR16 x 8 2000.0 Teräs

20153052

Hinta-alue
62,7213 € - 50,1738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    4.0
Lyijyruuvi TR26 x 10 2000.0 Teräs

20153144

Hinta-alue
155,265 € - 124,2095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Nousu
    10.0
  • p1
    5.0
Lyijyruuvi TR40 x 7 1500.0 316 ruostumaton teräs

20152581

Hinta-alue
567,788 € - 482,6213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • p1
    7.0
Lyijyruuvi TR50 x 8 2000.0 Teräs

20153229

Hinta-alue
385,9699 € - 328,0718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • p1
    8.0
Lyijyruuvi TR90 x 12 2000.0 Teräs

20153274

Hinta-alue
1 317,628 € - 1 119,9868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR90 x 12
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Nousu
    12.0
  • p1
    12.0
Lyijyruuvi TR10 x 2 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150136

Hinta-alue
101,9265 € - 81,5388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • p1
    2.0
Lyijyruuvi TR12 x 3 1500.0 316 ruostumaton teräs

20150167

Hinta-alue
84,7521 € - 72,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • p1
    3.0