Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..
Sarjanumero: SR2051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän koko | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0739 € - 0,0921 € | 22960 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
0,0643 € - 0,08 € | 5065 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Kuusipuu
|
||
0,0643 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
0,0643 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
0,0643 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
0,1081 € - 0,1201 € | 6973 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
0,1243 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | 42009 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0709 € - 0,0882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | 15994 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nipistettävä
|
||
0,0616 € - 0,0767 € | 2000 Varastossa |
|
Väritön
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa