Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0643 € - 0,08 € 14209 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
15.2 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 14000 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 3065 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,1243 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,1243 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € 1000 Varastossa
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € 12994 Varastossa
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € 4026 Varastossa
4.0 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € 25942 Varastossa
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 27.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10030967

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
14209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    41.2 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033937

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.4 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10031025

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.6 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 32.5 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031063

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033838

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033852

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030936

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 32.5 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10031087

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
3065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    53.9 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030943

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034057

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet Kuusipuu 20.3 mm PA Väritön

10639368

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034125

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10032855

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10029893

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10029831

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032923

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
12994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 23.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10029947

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    44.2 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10029817

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
4026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10639306

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032916

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
25942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm