Valikko Haku

Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

Tuettujen kierresiteiden avulla vaijerit voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisen välimatkan päähän muista kohteista, jotka voivat häiritä. Yksi kierre riittää kiinnittämään vaijerit paikalleen, mikä säästää aika ja vaivaa.
Essentra tuotenumero:

10029893

Valmistajan tuotenumero:

STL-1-350-12-01

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän koko 4.0 mm
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija 7.6 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 10.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 2.0 mm
Pohjan leveys 14.3 mm
Kokonaiskorkeus 50.6 mm
Välilevyn pituus 19.1 mm
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä