Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € 4000 Varastossa
Väritön
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,1072 € - 0,1334 € 43852 Varastossa
Väritön
Snap-Lock
0,2542 € - 0,2915 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,5931 € - 0,7322 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Adhesive
0,2542 € - 0,2915 € 5000 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,2653 € - 0,3276 € 900 Varastossa
Väritön
Adhesive
0,0616 € - 0,0767 € 2969 Varastossa
4.0 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € 998 Varastossa
4.0 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034514

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 32.5 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10032206

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10031681

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10034422

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10034446

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 32.5 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031704

Hinta-alue
0,1334 € - 0,1072 €

Varastotasot
43852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    43.9 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10000540

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.8 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Kuusipuu 7.6 mm PA Väritön

10636060

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030813

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10159491

Hinta-alue
0,7322 € - 0,5931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.6 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10000519

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10011034

Hinta-alue
0,3276 € - 0,2653 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.3 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10029992

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
2969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033012

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033036

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 32.5 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10030042

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032947

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032961

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 27.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10030035

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    48.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10033067

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm