Valikko Haku

Kiertositeet 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

Tuettujen kierresiteiden avulla vaijerit voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisen välimatkan päähän muista kohteista, jotka voivat häiritä. Yksi kierre riittää kiinnittämään vaijerit paikalleen, mikä säästää aika ja vaivaa.
Essentra tuotenumero:

10033067

Valmistajan tuotenumero:

STL1-600-10M-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0921 €
10000 + 0,0739 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

92,10 €

1000 x 0,0921 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän koko 4.0 mm
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija 12.7 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 15.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 2.0 mm
Pohjan leveys 14.3 mm
Kokonaiskorkeus 50.9 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä