Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,7146 € - 0,7862 € 6398 Varastossa
Väritön
1,0596 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Väritön
24.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,4641 € - 0,753 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Väritön
16.0 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,1107 € - 0,123 € 13700 Varastossa
4.8 mm
Väritön
11.0 mm
Sisään painettava
0,2622 € - 0,3019 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
6.4 mm
Sisään painettava
0,1187 € - 0,1319 € 19696 Varastossa
4.8 mm
Väritön
24.0 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,1107 € - 0,123 € 13505 Varastossa
4.8 mm
Väritön
10.5 mm
Sisään painettava
0,3628 € - 0,59 € 7293 Varastossa
5.0 mm
Väritön
10.9 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,2669 € - 0,3682 € 9237 Varastossa
5.5 mm
Väritön
35.0 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034620

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10034279

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
Kiertositeet 36.8 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10636107

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    64.3 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 3.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036167

Hinta-alue
0,7862 € - 0,7146 €

Varastotasot
6398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    68.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet Sisään painettava 24.3 mm PA Väritön

10327340

Hinta-alue
1,8756 € - 1,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    24.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet Sisään painettava 12.7 mm PA Väritön

10112861

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet Sisään painettava 16.0 mm PA Väritön

10327333

Hinta-alue
0,753 € - 0,4641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.3 - 2.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
Kiertositeet Sisään painettava 12.7 mm PA Väritön

10112854

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet Sisään painettava 11.0 mm PA Väritön

10246245

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
13700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.2 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Sisään painettava 6.4 mm PA Väritön

10113387

Hinta-alue
0,3019 € - 0,2622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    3.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    12.0 mm
Kiertositeet Sisään painettava 24.0 mm PA Väritön

10246269

Hinta-alue
0,1319 € - 0,1187 €

Varastotasot
19696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    24.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.6 mm
  • Välilevyn pituus
    3.1 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10030608

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10029800

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 10.5 mm PA Väritön

10246207

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
13505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
  • Välilevyn pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Sisään painettava 10.9 mm PA Väritön

10327326

Hinta-alue
0,59 € - 0,3628 €

Varastotasot
7293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.9 - 2.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
Kiertositeet Sisään painettava 12.7 mm PA Väritön

10112847

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.5 mm
Kiertositeet Työntösovite 35.0 mm PA Väritön

10118597

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2669 €

Varastotasot
9237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    5.5 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    32.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    35.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034910

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032121

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034934

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm