Valikko Haku

Kiertositeet Sisään painettava 11.0 mm PA Väritön

This twist lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon rated to UL94 V-2. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Essentra tuotenumero:

10246245

Valmistajan tuotenumero:

460359

13700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,123 €
1000 - 1999 0,1169 €
2000 + 0,1107 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,30 €

100 x 0,123 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän koko 4.8 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 11.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 mm
Välilevyn pituus 12.2 mm
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä