Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,1202 € - 0,1683 € 19944 Varastossa
Kirkas
PU
9.6 mm
0,1149 € - 0,1609 € 6050 Varastossa
Kirkas
PU
11.1 mm
0,055 € - 0,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
7.9 mm
0,1647 € - 0,2306 € 7560 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,2195 € - 0,3073 € 12416 Varastossa
Kirkas
PU
16.0 mm
0,0588 € - 0,0823 € 1200 Varastossa
Musta
PU
9.6 mm
0,0433 € - 0,0607 € 1350 Varastossa
Musta
PU
8.6 mm
10,2082 € - 11,4331 € 185 Varastossa
Kupu
Väritön
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0815 € - 0,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,3659 € - 0,3659 € 1515 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,0504 € - 0,0706 € 54270 Varastossa
Kirkas
PU
8.6 mm
10255827 0,2308 € - 0,2705 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € 9156 Varastossa
Litteä
Musta
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,2974 € - 0,3469 € 16 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,055 € - 0,0769 € 18450 Varastossa
Kirkas
PU
7.9 mm
0,0355 € - 0,0417 € 4617 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,2308 € - 0,2705 € 66 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,033 € - 0,0386 € 73236 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,1157 € - 0,1352 € 4200 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,0594 € - 0,0695 € 1152 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste 9.6 mm 3.8 mm PU Kirkas

10164617

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1202 €

Varastotasot
19944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.8 mm
Liimattava pehmuste 11.1 mm 5.1 mm PU Kirkas

10164679

Hinta-alue
0,1609 € - 0,1149 €

Varastotasot
6050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
Liimattava pehmuste 7.9 mm 2.2 mm PU Musta

10164747

Hinta-alue
0,0769 € - 0,055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 19.1 mm 1.9 mm PU Musta

10164891

Hinta-alue
0,2306 € - 0,1647 €

Varastotasot
7560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    1.9 mm
Liimattava pehmuste 16.0 mm 7.9 mm PU Kirkas

10164631

Hinta-alue
0,3073 € - 0,2195 €

Varastotasot
12416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
Liimattava pehmuste 9.6 mm 5.4 mm PU Musta

10164709

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0588 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Liimattava pehmuste 8.6 mm 2.2 mm PU Musta

10164990

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0433 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste Kupu 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Hinta-alue
11,4331 € - 10,2082 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Musta

10112434

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 18.3 mm 14.2 mm PU Musta

10164877

Hinta-alue
0,3659 € - 0,3659 €

Varastotasot
1515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    14.2 mm
Liimattava pehmuste 8.6 mm 2.2 mm PU Kirkas

10164983

Hinta-alue
0,0706 € - 0,0504 €

Varastotasot
54270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 50.0 mm 50.0 mm Huopa

10255827

Hinta-alue
0,2705 € - 0,2308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste Litteä 19.7 mm 3.0 mm PU

10276525

Hinta-alue
0,4591 € - 0,4591 €

Varastotasot
9156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Pyöreä 60.0 mm 60.0 mm Huopa

10255544

Hinta-alue
0,3469 € - 0,2974 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 7.9 mm 2.2 mm PU Kirkas

10164730

Hinta-alue
0,0769 € - 0,055 €

Varastotasot
18450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 16.0 mm 16.0 mm Huopa

10255704

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0355 €

Varastotasot
4617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 50.0 mm 50.0 mm Huopa

10255537

Hinta-alue
0,2705 € - 0,2308 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 14.0 mm 14.0 mm Huopa

10255698

Hinta-alue
0,0386 € - 0,033 €

Varastotasot
73236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 32.0 mm 32.0 mm Huopa

10255490

Hinta-alue
0,1352 € - 0,1157 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 24.0 mm 24.0 mm Huopa

10255742

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0594 €

Varastotasot
1152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000