Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,4056 € - 0,5679 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
19.0 mm
0,3822 € - 0,5351 € 9324 Varastossa
Musta
PU
20.0 mm
0,1275 € - 0,1785 € 15730 Varastossa
Musta
PU
10.0 mm
0,3241 € - 0,4537 € 8064 Varastossa
Harmaa
PU
19.7 mm
0,0355 € - 0,0417 € 13000 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,3346 € - 0,4684 € 14234 Varastossa
Kirkas
PU
18.3 mm
0,1207 € - 0,169 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
7.5 mm
0,0899 € - 0,1258 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
9.5 mm
0,2091 € - 0,2927 € 1176 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,0878 € - 0,123 € 16608 Varastossa
Harmaa
PU
10.0 mm
0,153 € - 0,2551 € 8470 Varastossa
Kirkas
PU
10.0 mm
0,094 € - 0,1317 € 11600 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,0617 € - 0,0864 € 41472 Varastossa
Kirkas
PU
9.9 mm
0,0382 € - 0,0447 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,0661 € - 0,0774 € 572 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,143 € - 0,1671 € 493 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,2156 € - 0,3019 € 10800 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,3809 € - 0,5447 € 3038 Varastossa
Harmaa
PU
19.0 mm
0,2546 € - 0,3564 € 19072 Varastossa
Kirkas
PU
16.5 mm
0,2413 € - 0,3379 € 2376 Varastossa
Musta
PU
20.5 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Musta PU

10233474

Hinta-alue
0,5679 € - 0,4056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Liimattava pehmuste 20.0 mm 6.2 mm Musta PU

10242582

Hinta-alue
0,5351 € - 0,3822 €

Varastotasot
9324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 4.0 mm Musta PU

10252369

Hinta-alue
0,1785 € - 0,1275 €

Varastotasot
15730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
Liimattava pehmuste 19.7 mm 3.0 mm Harmaa PU

10252451

Hinta-alue
0,4537 € - 0,3241 €

Varastotasot
8064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 16.0 mm 16.0 mm Huopa

10255414

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0355 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 18.3 mm 14.2 mm PU Kirkas

10164860

Hinta-alue
0,4684 € - 0,3346 €

Varastotasot
14234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    14.2 mm
Liimattava pehmuste 7.5 mm 3.5 mm Musta PU

10233481

Hinta-alue
0,169 € - 0,1207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 4.8 mm PU Kirkas

10164822

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Liimattava pehmuste 19.1 mm 4.1 mm PU Musta

10316641

Hinta-alue
0,2927 € - 0,2091 €

Varastotasot
1176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.1 mm Harmaa PU

10247648

Hinta-alue
0,123 € - 0,0878 €

Varastotasot
16608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 4.0 mm Kirkas PU

10252376

Hinta-alue
0,2551 € - 0,153 €

Varastotasot
8470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 6.3 mm PU Musta

10164976

Hinta-alue
0,1317 € - 0,094 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    6.3 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.0 mm PU Kirkas

10316566

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0617 €

Varastotasot
41472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 18.0 mm 18.0 mm Huopa

10255421

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0382 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 26.0 mm 26.0 mm Huopa

10255469

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0661 €

Varastotasot
572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 36.0 mm 36.0 mm Huopa

10255506

Hinta-alue
0,1671 € - 0,143 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm Kirkas PU

10233498

Hinta-alue
0,3019 € - 0,2156 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Harmaa PU

10247662

Hinta-alue
0,5447 € - 0,3809 €

Varastotasot
3038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Liimattava pehmuste 15.9 mm 10.1 mm PU Kirkas

10164594

Hinta-alue
0,3564 € - 0,2546 €

Varastotasot
19072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 20.5 mm 3.1 mm PU Musta

10164723

Hinta-alue
0,3379 € - 0,2413 €

Varastotasot
2376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm