Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,2484 € - 0,3478 € 11906 Varastossa
Kirkas
PU
16.5 mm
0,2355 € - 0,3297 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
20.5 mm
0,0877 € - 0,1228 € 25400 Varastossa
Kirkas
PU
9.5 mm
0,0795 € - 0,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,3417 € - 0,4783 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
20.0 mm
0,0663 € - 0,0928 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
12.7 mm
0,0938 € - 0,1313 € 17000 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,4794 € - 0,6711 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
31.5 mm
0,1173 € - 0,1642 € 23760 Varastossa
Kirkas
PU
9.6 mm
0,0602 € - 0,0843 € 20736 Varastossa
Kirkas
PU
9.9 mm
0,2052 € - 0,2873 € 40448 Varastossa
Musta
PU
16.0 mm
0,2448 € - 0,3427 € 1944 Varastossa
Kirkas
PU
20.5 mm
0,0703 € - 0,0985 € 30400 Varastossa
Kirkas
PU
9.5 mm
0,204 € - 0,2856 € 6468 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,204 € - 0,2856 € 13056 Varastossa
Musta
PU
16.5 mm
0,0918 € - 0,1285 € 7400 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
0,0536 € - 0,0751 € 51750 Varastossa
Kirkas
PU
7.9 mm
0,1121 € - 0,157 € 3146 Varastossa
Kirkas
PU
11.1 mm
0,0536 € - 0,0751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
7.9 mm
0,1607 € - 0,225 € 8904 Varastossa
Kirkas
PU
19.1 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste 15.9 mm 10.1 mm PU Kirkas

10164594

Hinta-alue
0,3478 € - 0,2484 €

Varastotasot
11906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 20.5 mm 3.1 mm PU Musta

10164723

Hinta-alue
0,3297 € - 0,2355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 4.8 mm PU Kirkas

10164822

Hinta-alue
0,1228 € - 0,0877 €

Varastotasot
25400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Musta

10112434

Hinta-alue
0,1113 € - 0,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 20.0 mm 5.1 mm PU Kirkas

10022740

Hinta-alue
0,4783 € - 0,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 1.6 mm PU Kirkas

10164952

Hinta-alue
0,0928 € - 0,0663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    1.6 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Kirkas

10112427

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0938 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 31.5 mm 2.5 mm PU Kirkas

10165003

Hinta-alue
0,6711 € - 0,4794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
Liimattava pehmuste 9.6 mm 3.8 mm PU Kirkas

10164617

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1173 €

Varastotasot
23760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.8 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.0 mm PU Kirkas

10316566

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0602 €

Varastotasot
20736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3919908099
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
Liimattava pehmuste 16.0 mm 7.9 mm PU Musta

10164648

Hinta-alue
0,2873 € - 0,2052 €

Varastotasot
40448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
Liimattava pehmuste 20.5 mm 3.1 mm PU Kirkas

10164716

Hinta-alue
0,3427 € - 0,2448 €

Varastotasot
1944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.8 mm Kirkas PU

10164792

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0703 €

Varastotasot
30400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.8 mm
Liimattava pehmuste 19.1 mm 4.1 mm PU Musta

10316641

Hinta-alue
0,2856 € - 0,204 €

Varastotasot
6468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
Liimattava pehmuste 15.9 mm 10.1 mm PU Musta

10164600

Hinta-alue
0,2856 € - 0,204 €

Varastotasot
13056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 6.3 mm PU Musta

10164976

Hinta-alue
0,1285 € - 0,0918 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    6.3 mm
Liimattava pehmuste 7.9 mm 2.2 mm PU Kirkas

10164730

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0536 €

Varastotasot
51750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 11.1 mm 5.1 mm PU Kirkas

10164679

Hinta-alue
0,157 € - 0,1121 €

Varastotasot
3146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
Liimattava pehmuste 7.9 mm 2.2 mm PU Musta

10164747

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 19.1 mm 1.9 mm PU Kirkas

10164884

Hinta-alue
0,225 € - 0,1607 €

Varastotasot
8904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    1.9 mm