Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,781 € - 13,4719 € | 60 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 2904 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 592 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2705 € | 1100 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4234 € - 0,5927 € | 6930 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,2409 € - 0,3373 € | 12740 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 13,9938 € - 17,4293 € | 38 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2407 € | 566 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0252 € - 0,0252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4574 € - 23,4356 € | 59 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,1741 € - 12,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,6227 € - 14,9174 € | 192 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,9427 € - 29,4979 € | 1 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 3072 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 13,0229 € - 17,4293 € | 174 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3764 € - 0,5269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1405 € | 2304 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1087 € - 0,1522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm