Valikko Haku

Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

Mustasta PU:sta valmistettu itse kiinnittyvä neliöpehmuste tyynyllä.
Essentra tuotenumero:

10333990

Valmistajan tuotenumero:

117101369941

115 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 17,0042 €
10 + 12,7052 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

17,00 €

1 x 17,0042 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Määrä alustaa kohden 80
Koko materiaali Polyuretaani
Muoto Neliö
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Kokonaiskorkeus 3.1 mm
Pohjan halkaisija 12.7 mm
Alustan korkeus 3.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä