Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3868 € - 0,5416 € | 40 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,104 € - 0,1456 € | 17400 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,4361 € | 2450 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1229 € | 2000 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2894 € | 196 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,1582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kupu
|
Harmaa
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 14,6746 € - 16,7136 € | 2 Varastossa |
Neliö
|
Harmaa
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 33,8763 € - 45,3976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 35,901 € - 41,6452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 11,6982 € - 12,2511 € | 81 Varastossa |
Litteä
|
Harmaa
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,1736 € - 18,9028 € | 191 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 14,9314 € - 20,0115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 16,8961 € - 22,5374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Väritön
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 23,0988 € - 31,1819 € | 11 Varastossa |
Neliö
|
Väritön
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0811 € | 4875 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0289 € - 0,0289 € | 2884 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm