Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0703 € - 0,0985 € | 30400 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,204 € - 0,2856 € | 13056 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0795 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0757 € - 0,106 € | 22800 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3746 € - 0,5244 € | 5628 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1143 € - 0,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3264 € - 0,4569 € | 36734 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 0,0611 € - 0,0856 € | 14450 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,2947 € - 0,4126 € | 7154 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1551 € | 1210 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2484 € - 0,3478 € | 11906 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0795 € - 0,1113 € | 9210 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0409 € - 0,0572 € | 41038 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,306 € - 0,4284 € | 6076 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,1674 € - 0,2344 € | 11200 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1607 € - 0,225 € | 15120 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2142 € - 0,2998 € | 15616 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0803 € | 1200 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,3417 € - 0,4783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa