These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1258 € - 0,2286 € | 23470 Varastossa |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4753 € - 0,5868 € | 450 Varastossa |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,271 € - 0,4394 € | 200 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,2149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 771 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3057 € - 0,3057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1602 € | 23477 Varastossa |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2268 € - 0,2268 € | 27000 Varastossa |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,3357 € | 8900 Varastossa |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1533 € | 3054 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,478 € - 0,5057 € | 4080 Varastossa |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2542 € | 356080 Varastossa |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,3067 € | 10697 Varastossa |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1754 € | 14672 Varastossa |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3205 € - 0,3205 € | 8169 Varastossa |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1372 € | 20986 Varastossa |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1374 € | 120 Varastossa |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1451 € | 7189 Varastossa |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,1658 € | 7277 Varastossa |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa