Valikko Haku

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,4753 € - 0,5868 € 450 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1258 € - 0,2286 € 23470 Varastossa
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,1182 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,271 € - 0,4394 € 200 Varastossa
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,478 € - 0,5057 € 4080 Varastossa
PPA
50.0 mm
0,1671 € - 0,1754 € 14672 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,3205 € - 0,3205 € 8169 Varastossa
PPA
25.0 mm
0,3495 € - 0,3495 € 1210 Varastossa
PPA
50.0 mm
0,1644 € - 0,1727 € 8562 Varastossa
PPA
13.0 mm
0,1173 € - 0,1372 € 20986 Varastossa
PPA
6.5 mm
0,1113 € - 0,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
PPA
9.5 mm
0,1311 € - 0,1533 € 3054 Varastossa
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2432 € - 0,2542 € 356080 Varastossa
PPA
38.0 mm
0,3067 € - 0,3067 € 10697 Varastossa
PPA
25.0 mm
0,112 € - 0,1312 € 589 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,3357 € - 0,3357 € 8900 Varastossa
PPA
19.0 mm
0,0831 € - 0,0975 € 8000 Varastossa
PPA
13.0 mm
0,1236 € - 0,1451 € 7189 Varastossa
PPA
9.5 mm
0,1175 € - 0,1374 € 120 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,1575 € - 0,1658 € 7277 Varastossa
PPA
19.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA Musta

10376799

Hinta-alue
0,5868 € - 0,4753 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm PPA Musta

10376706

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1258 €

Varastotasot
23470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA Musta

10376676

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA Musta

10376737

Hinta-alue
0,4394 € - 0,271 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 50.0 mm PPA

10105634

Hinta-alue
0,5057 € - 0,478 €

Varastotasot
4080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105559

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1671 €

Varastotasot
14672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 25.0 mm PPA

10105597

Hinta-alue
0,3205 € - 0,3205 €

Varastotasot
8169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 50.0 mm PPA

10105603

Hinta-alue
0,3495 € - 0,3495 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 13.0 mm PPA

10105511

Hinta-alue
0,1727 € - 0,1644 €

Varastotasot
8562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.5 mm PPA

10105467

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1173 €

Varastotasot
20986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 9.5 mm PPA

10105504

Hinta-alue
0,13 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1311 €

Varastotasot
3054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 38.0 mm PPA

10105580

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2432 €

Varastotasot
356080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 25.0 mm PPA

10105627

Hinta-alue
0,3067 € - 0,3067 €

Varastotasot
10697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105498

Hinta-alue
0,1312 € - 0,112 €

Varastotasot
589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 19.0 mm PPA

10105610

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3357 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 13.0 mm PPA

10105481

Hinta-alue
0,0975 € - 0,0831 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 9.5 mm PPA

10105474

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1236 €

Varastotasot
7189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105528

Hinta-alue
0,1374 € - 0,1175 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 19.0 mm PPA

10105566

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1575 €

Varastotasot
7277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi