Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1173 € - 0,1372 € | 20986 Varastossa |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,0975 € | 8000 Varastossa |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1374 € | 120 Varastossa |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,1658 € | 7277 Varastossa |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1533 € | 3054 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,3357 € | 7900 Varastossa |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,3495 € | 2210 Varastossa |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2268 € - 0,2268 € | 27000 Varastossa |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1312 € | 589 Varastossa |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1602 € | 23477 Varastossa |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1754 € | 14672 Varastossa |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2542 € | 355080 Varastossa |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,3067 € | 10697 Varastossa |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1451 € | 7189 Varastossa |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,1727 € | 8562 Varastossa |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,478 € - 0,5057 € | 4080 Varastossa |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3205 € - 0,3205 € | 8169 Varastossa |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3057 € - 0,3057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 771 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa