Valikko Haku

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,0474 € - 0,0474 € 771 Varastossa
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,3057 € - 0,3057 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,271 € - 0,4394 € 200 Varastossa
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,4753 € - 0,5868 € 450 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1182 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,1258 € - 0,2286 € 23470 Varastossa
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,1889 € - 0,3436 € 3088 Varastossa
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,1004 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,4312 € - 0,6996 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,2813 € - 0,2813 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,4518 € - 0,7105 € 800 Varastossa
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,2478 € - 0,4025 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1684 € - 0,308 € 4078 Varastossa
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,3354 € - 0,5462 € 3764 Varastossa
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,2642 € - 0,4299 € 70 Varastossa
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,1175 € - 0,1374 € 11120 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,1671 € - 0,1754 € 14672 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,1311 € - 0,1533 € 3054 Varastossa
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,3357 € - 0,3357 € 8900 Varastossa
PPA
19.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 6.5 mm PPA Musta

10376645

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0474 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 16.0 mm PPA Musta

10376768

Hinta-alue
0,3057 € - 0,3057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA Musta

10376737

Hinta-alue
0,4394 € - 0,271 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA Musta

10376799

Hinta-alue
0,5868 € - 0,4753 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA Musta

10376676

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm PPA Musta

10376706

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1258 €

Varastotasot
23470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm PPA Musta

10376720

Hinta-alue
0,3436 € - 0,1889 €

Varastotasot
3088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 13.0 mm PPA Musta

10376669

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 9.5 mm PPA Musta

10376683

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 5.5 mm 19.0 mm PPA Musta

10376751

Hinta-alue
0,6996 € - 0,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 25.0 mm PPA Musta

10376782

Hinta-alue
0,2813 € - 0,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 19.0 mm PPA Musta

10376775

Hinta-alue
0,7105 € - 0,4518 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 16.0 mm PPA Musta

10376713

Hinta-alue
0,4025 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 9.5 mm PPA Musta

10376652

Hinta-alue
0,308 € - 0,1684 €

Varastotasot
4078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 38.0 mm PPA Musta

10376744

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3354 €

Varastotasot
3764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 13.0 mm PPA Musta

10376690

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2642 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105528

Hinta-alue
0,1374 € - 0,1175 €

Varastotasot
11120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105559

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1671 €

Varastotasot
14672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1311 €

Varastotasot
3054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 19.0 mm PPA

10105610

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3357 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi