Valikko Haku

Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm PPA Musta

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Essentra tuotenumero:

10376720

Valmistajan tuotenumero:

433005511499

3088 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3436 €
500 - 999 0,245 €
1000 + 0,1889 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

34,36 €

100 x 0,3436 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 19.0 mm
Kierrekoko 4.8 mm
Väri Musta
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 3.7 mm
Ruuvityyppi Itsekierteittävä ruuvi
Kannan tyyppi Äärimmäisen matala pää
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali 45 % lasitäytteinen polyftaaliamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä