Valikko Haku

ID Xpansion -kiinnike 132.9 45.5 Niukkahiilinen teräs

Tämä ID Xpansion -puristin kiinnittää ja puristaa osat, joissa on sisäiset reiät, työstöprosessien aikana. Puristuspinta voidaan jyrsiä sopivaksi sisäkaarteille tai -muodoille. Matala profiili, valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20267612

Valmistajan tuotenumero:

20267612

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 254,83 €
5 - 9 242,09 €
10 - 19 229,35 €
20 + 216,61 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

254,83 €

1 x 254,83 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 132.9
Paino gr 2954.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stock d2 103.0
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 118.1
Vääntömomentti max. Nm 280.0
Pitovoima kN 44.5
Laajennus vapaasti halkaisijaltaan. max. 0.4
Materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä