Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
9,5289 € - 21,1033 € 1096 Varastossa
60.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
50.0 kg
3,4473 € - 7,2394 € 1879 Varastossa
55.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Hopea;musta
PA
55.0 kg
48,6715 € - 102,2101 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
Harmaa
TPR
70.0 kg
3,4473 € - 7,2394 € 271 Varastossa
55.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä
Hopea;musta
PA
55.0 kg
51,0948 € - 112,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
Harmaa
TPR
70.0 kg
4,2579 € - 8,9416 € 220 Varastossa
40.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
40.0 kg
11,9522 € - 11,9522 € 68 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
Musta
PA
35.0 kg
6,4895 € - 12,1617 € 113 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Musta
PP
70.0 kg
56,1468 € - 117,9082 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Harmaa
TPR
70.0 kg
10,8569 € - 24,0071 € 541 Varastossa
60.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
Harmaa
TPR
50.0 kg
6,1883 € - 12,9954 € 120 Varastossa
45.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
0,7119 € - 1,7624 € 160 Varastossa
28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
0,3354 € - 0,8769 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
4,8192 € - 9,0278 € 408 Varastossa
40.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
25.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 40 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
7,7901 € - 14,5768 € 86 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
40.0 kg
2,6012 € - 5,4627 € 80 Varastossa
45.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
Musta
PA
2,3308 € - 5,4515 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
PP
60.0 kg
2,7355 € - 5,7446 € 3654 Varastossa
60.0 mm
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
Musta
PA
60.0 kg
31,1059 € - 65,3225 € 366 Varastossa
35.0 mm
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
  • / 5
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 50.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292501

Hinta-alue
21,1033 € - 9,5289 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 55.0 mm 55.0 kg Ruuvikiinnitys Hopea;musta

10302651

Hinta-alue
7,2394 € - 3,4473 €

Varastotasot
1879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Hopea;musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 100.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10292624

Hinta-alue
102,2101 € - 48,6715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 55.0 mm 55.0 kg Gripneck-varsi Hopea;musta

10302668

Hinta-alue
7,2394 € - 3,4473 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Hopea;musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 120.0 mm 70.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10292600

Hinta-alue
112,9631 € - 51,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kaksipyöräinen laitepyörä 40.0 mm 40.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292495

Hinta-alue
8,9416 € - 4,2579 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Nelikulmainen levy Musta

10292471

Hinta-alue
11,9522 € - 11,9522 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Metalli
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10277959

Hinta-alue
12,1617 € - 6,4895 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 120.0 mm 70.0 kg Nelikulmainen levy Harmaa

10292563

Hinta-alue
117,9082 € - 56,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10292518

Hinta-alue
24,0071 € - 10,8569 €

Varastotasot
541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292273

Hinta-alue
12,9954 € - 6,1883 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Pallonmuotoinen pyörä Vain pyörä 28.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292235

Hinta-alue
1,7624 € - 0,7119 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Vain pyörä 28.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292228

Hinta-alue
0,8769 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    28.0 mm
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277850

Hinta-alue
9,0278 € - 4,8192 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292266

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277874

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 45.0 mm Kiinteä laatta Musta

10292433

Hinta-alue
5,4627 € - 2,6012 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Musta

10280188

Hinta-alue
5,4515 € - 2,3308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyuretaani
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Gripneck-varsi Musta

10280140

Hinta-alue
5,7446 € - 2,7355 €

Varastotasot
3654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyuretaani
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä 35.0 mm 10.0 kg Musta

10292334

Hinta-alue
65,3225 € - 31,1059 €

Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Knurled Stem