Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
6,3389 € - 11,8454 € 48 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
40.0 kg
5,7365 € - 10,7241 € 6 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
35.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 99 Varastossa
50.5 mm
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
Harmaa
PA
35.0 kg
4,0056 € - 8,4118 € 66 Varastossa
50.0 mm
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
Väritön
PA
100.0 kg
4,2989 € - 4,2989 € 12 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
1,7845 € - 3,7516 € 445 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
PA
60.0 kg
4,4221 € - 9,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Punainen valkoinen
PA
25.0 kg
4,2794 € - 8,9868 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen valkoinen
PA
25.0 kg
3,3976 € - 7,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
PP
25.0 kg
3,1642 € - 6,6448 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Musta
PP
25.0 kg
4,3948 € - 4,3948 € 480 Varastossa
40.0 mm
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
8,3925 € - 16,3018 € 1612 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
Musta
PA
70.0 kg
7,2562 € - 13,5705 € 10 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Musta
Muovi
50.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 140 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
6,0788 € - 12,7654 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 40 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
7,5711 € - 14,1455 € 187 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
7,4889 € - 14,0017 € 242 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Punainen
Muovi
40.0 kg
3,2447 € - 6,814 € 360 Varastossa
35.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Musta
Muovi
10.0 kg
6,1883 € - 12,9954 € 120 Varastossa
45.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
  • / 5
Laitepyörä 60.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Musta

10277690

Hinta-alue
11,8454 € - 6,3389 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Musta

10277683

Hinta-alue
10,7241 € - 5,7365 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.5 mm 35.0 kg Gripneck-varsi Harmaa

10292648

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 100.0 kg Gripneck-varsi Väritön

10280010

Hinta-alue
8,4118 € - 4,0056 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
  • Kalustepyörän tyyppi
    ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Kalustepyörä kierretapilla 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

10292396

Hinta-alue
4,2989 € - 4,2989 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 60.0 kg Gripneck-varsi Musta

10280034

Hinta-alue
3,7516 € - 1,7845 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Gripneck-varsi
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen valkoinen

10352083

Hinta-alue
9,2864 € - 4,4221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Punainen valkoinen

10352090

Hinta-alue
8,9868 € - 4,2794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Musta

10352045

Hinta-alue
7,135 € - 3,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10352038

Hinta-alue
6,6448 € - 3,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 40.0 mm 12.0 kg Pyälletty varsi Musta

10292402

Hinta-alue
4,3948 € - 4,3948 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
  • Asennustyyppi
    Knurled Stem
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Pultin reikä Musta

10270332

Hinta-alue
16,3018 € - 8,3925 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Pultin reikä Musta

10277706

Hinta-alue
13,5705 € - 7,2562 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292242

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292259

Hinta-alue
12,7654 € - 6,0788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292266

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277881

Hinta-alue
14,1455 € - 7,5711 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277928

Hinta-alue
14,0017 € - 7,4889 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 35.0 mm 10.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10292310

Hinta-alue
6,814 € - 3,2447 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292273

Hinta-alue
12,9954 € - 6,1883 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem