Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,6715 € - 102,2101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 9,748 € - 20,4707 € | 142 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10,8569 € - 24,0071 € | 541 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 99 Varastossa |
1.988 in
50.5 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Harmaa
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,0056 € - 8,4118 € | 66 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Väritön
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,2794 € - 8,9868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Punainen valkoinen
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,3976 € - 7,135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,4221 € - 9,2864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
|
Punainen valkoinen
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,1642 € - 6,6448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 7,2562 € - 13,5705 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 140 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,0788 € - 12,7654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,6476 € | 3228 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,8778 € - 0,8778 € | 3781 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10299425 | 0,5568 € - 0,5568 € | 28552 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
Nailon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
|
| 0,6392 € - 0,6392 € | 4747 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,0021 € - 1,0021 € | 1001 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5806 € - 0,5806 € | 13441 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 5,7365 € - 10,7241 € | 6 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,3389 € - 11,8454 € | 48 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa