Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1778 € - 0,1778 € 2695 Varastossa
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,1315 € - 0,1602 € 2000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,394 € - 0,394 € 2822 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2284 € - 0,2376 € 5000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2058 € 4143 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,2141 € - 0,2432 € 1128 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0335 € - 0,0461 € 17660 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0609 € - 0,0609 € 3000 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,161 € - 0,161 € 2973 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2128 € - 0,2432 € 1000 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1013 € - 0,1013 € 996 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1127 € - 0,1127 € 1632 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2929 € - 0,2929 € 577 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,5886 € - 0,5886 € 19850 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1223 € - 0,1274 € 1990 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1451 € - 0,1644 € 3682 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1014 € - 0,1227 € 8401 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1533 € - 0,2231 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1099 € - 0,1099 € 2250 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,124 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • / 6
Välilevy 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1778 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Hinta-alue
0,394 € - 0,394 €

Varastotasot
2822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2284 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10028889

Hinta-alue
0,2058 € - 0,1796 €

Varastotasot
4143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2141 €

Varastotasot
1128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0335 €

Varastotasot
17660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0609 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Hinta-alue
0,161 € - 0,161 €

Varastotasot
2973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10028797

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2128 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Hinta-alue
0,1013 € - 0,1013 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10029046

Hinta-alue
0,1127 € - 0,1127 €

Varastotasot
1632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10029039

Hinta-alue
0,2929 € - 0,2929 €

Varastotasot
577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Hinta-alue
0,5886 € - 0,5886 €

Varastotasot
19850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Hinta-alue
0,1274 € - 0,1223 €

Varastotasot
1990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1451 €

Varastotasot
3682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10029053

Hinta-alue
0,1227 € - 0,1014 €

Varastotasot
8401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Hinta-alue
0,1099 € - 0,1099 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10029091

Hinta-alue
0,1506 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Vaaleanharmaa