Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2409 € - 0,2669 € | 34100 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4696 € - 1,012 € | 16286 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | 5653 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,156 € - 0,193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6297 € - 0,6297 € | 76239 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5298 € - 0,5298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2163 € | 80 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,293 € - 0,293 € | 40026 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4162 € - 0,4162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2108 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2875 € - 0,2875 € | 68520 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,3053 € | 73425 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa