Valikko Haku

Välilevy 0.209 in 0.394 in Lämmönkestävä nailon 6/6

Tämä pyöreä kierteetön välilevytuote jättää komponenttien väliin välyksen ja eristää kuumuudelta ja sähköltä. Liekinkestoluokitus UL94 V2.
Essentra tuotenumero:

10204603

Valmistajan tuotenumero:

13ME064

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,2986 €
500 - 2499 0,1422 €
2500 - 4999 0,1139 €
5000 + 0,095 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

14,93 €

50 x 0,2986 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 5.3 mm
Ulkohalkaisija 10 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 121.1 °C
Materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä