Valikko Haku

Välilevy 0.126 in 0.236 in Lämmönkestävä nailon 6/6

Tämä pyöreä kierteetön välilevytuote jättää komponenttien väliin välyksen ja eristää kuumuudelta ja sähköltä. Liekinkestoluokitus UL94 V2.
Essentra tuotenumero:

10204375

Valmistajan tuotenumero:

13ME033

13 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0589 €
5000 - 19999 0,053 €
20000 + 0,0477 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

58,90 €

1000 x 0,0589 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 3.2 mm
Ulkohalkaisija 6 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 121.1 °C
Materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä