Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2039 € - 0,2149 € 67916 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2204 € - 0,2327 € 26294 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,4851 € - 0,502 € 11325 Varastossa
20.0 mm
32.0 mm
4.0 mm
0,0488 € - 0,052 € 2446 Varastossa
0,0434 € - 0,0512 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0717 € - 0,0717 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2875 € - 0,2875 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
1,4786 € - 1,4786 € 1007 Varastossa
1,0788 € - 1,0788 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3409 € - 0,3409 € 49271 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,3244 € - 0,3244 € 55475 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0428 € - 0,0428 € 1000 Varastossa
0,0297 € - 0,0367 € 1000 Varastossa
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,0521 € - 0,0694 € 27888 Varastossa
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0717 € - 0,0717 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0642 € - 0,0799 € 3518 Varastossa
0,0713 € - 0,0792 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1492 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,2478 € - 0,3053 € 2005 Varastossa
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,156 € - 0,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.2 mm
7.9 mm
  • / 45
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10075616

Hinta-alue
0,2149 € - 0,2039 €

Varastotasot
67916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10075593

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
26294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 20.0 mm 32.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10340554

Hinta-alue
0,502 € - 0,4851 €

Varastotasot
11325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10206195

Hinta-alue
0,052 € - 0,0488 €

Varastotasot
2446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10306901

Hinta-alue
0,0512 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PA

10319710

Hinta-alue
0,0717 € - 0,0717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10075517

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PA

10167595

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
1007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10167106

Hinta-alue
1,0788 € - 1,0788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10075555

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3409 €

Varastotasot
49271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10075630

Hinta-alue
0,3244 € - 0,3244 €

Varastotasot
55475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10167489

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nailon 6/6

10339015

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0297 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2 (M2)
Välilevy 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nailon 6/6

10339114

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0521 €

Varastotasot
27888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2 (M2)
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Hinta-alue
0,0717 € - 0,0717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0642 €

Varastotasot
3518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Pakkausten määrä
    500
Välilevy 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nailon 6/6

20071479

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2 (M2)
Välilevy 1.2 mm 3.2 mm 6.4 mm Nailon 6

10170120

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 1.2 mm 3.2 mm 12.7 mm Nailon 6

10170151

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2478 €

Varastotasot
2005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 1.2 mm 3.2 mm 7.9 mm Nailon 6

10170137

Hinta-alue
0,193 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6