Valikko Haku

Välilevy 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nailon 6/6

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10339114

Valmistajan tuotenumero:

13SP055

27888 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0694 €
5000 - 9999 0,0595 €
10000 + 0,0521 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

69,40 €

1000 x 0,0694 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 12.7 mm
Sisähalkaisija 2.3 mm
Ulkohalkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #2 (M2)
Materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä