Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0858 € - 0,1288 € | 38 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1595 € - 0,2379 € | 500 Varastossa |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,307 € | 28 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0853 € - 0,2688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,1993 € - 0,628 € | 142 Varastossa |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,5527 € | 1540 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,058 € - 0,0716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1059 € | 17 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | 5732 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | 4961 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0522 € - 0,0645 € | 1500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1311 € | 47959 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | 1196 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa