Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
1,9441 € - 3,6691 € 2868 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
2,3137 € - 4,3948 € 1754 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,5914 € - 1,1609 € 5400 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1171 € - 1,9715 € 2050 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,1103 € - 1,9578 € 4929 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
1,506 € - 2,4506 € 1663 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,0947 € - 3,9567 € 11597 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 120258 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 42019 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0847 € - 0,1182 € 43550 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1009 € - 0,141 € 33365 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3559 € - 0,5791 € 1105 Varastossa
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,0916 € - 0,1451 € 50411 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,1464 € - 0,2669 € 21801 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1985 € - 0,2751 € 41715 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1766 € - 0,2464 € 4108 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,4011 € - 0,6489 € 16619 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,5134 € - 0,8365 € 20177 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,0835 € - 0,1162 € 105252 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1317 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • / 45
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Hinta-alue
3,6691 € - 1,9441 €

Varastotasot
2868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Hinta-alue
4,3948 € - 2,3137 €

Varastotasot
1754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Hinta-alue
1,1609 € - 0,5914 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Hinta-alue
1,9715 € - 1,1171 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Hinta-alue
1,9578 € - 1,1103 €

Varastotasot
4929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Hinta-alue
2,4506 € - 1,506 €

Varastotasot
1663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Hinta-alue
3,9567 € - 2,0947 €

Varastotasot
11597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043530

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
120258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
42019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0847 €

Varastotasot
43550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10044988

Hinta-alue
0,141 € - 0,1009 €

Varastotasot
33365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045619

Hinta-alue
0,5791 € - 0,3559 €

Varastotasot
1105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045688

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0916 €

Varastotasot
50411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045756

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1464 €

Varastotasot
21801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1985 €

Varastotasot
41715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045558

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1766 €

Varastotasot
4108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045916

Hinta-alue
0,6489 € - 0,4011 €

Varastotasot
16619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Hinta-alue
0,8365 € - 0,5134 €

Varastotasot
20177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045664

Hinta-alue
0,1162 € - 0,0835 €

Varastotasot
105252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045732

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta