Valikko Haku

Välilevy 0.327 in 0.709 in Lämmönkestävä nailon 6/6

Tämä pyöreä kierteetön välilevytuote jättää komponenttien väliin välyksen ja eristää kuumuudelta ja sähköltä. Liekinkestoluokitus UL94 V2.
Essentra tuotenumero:

10204887

Valmistajan tuotenumero:

13ME096

1540 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,5527 €
500 - 2499 0,2631 €
2500 - 4999 0,2113 €
5000 + 0,1754 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

27,64 €

50 x 0,5527 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 8.3 mm
Ulkohalkaisija 18 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 121.1 °C
Materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä