Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1014 € - 0,1417 € 137413 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 78177 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0965 € - 0,0965 € 109576 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0701 € - 0,0701 € 204755 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0569 € - 0,0662 € 1000 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,074 € 1000 Varastossa
8.3 mm
12 mm
0,1474 € - 0,1821 € 5000 Varastossa
8.3 mm
18 mm
0,1008 € - 0,1245 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,0923 € - 0,2918 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
15 mm
0,4664 € - 0,5758 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.3 mm
18 mm
0,0948 € - 0,117 € 3000 Varastossa
13.3 mm
18 mm
0,2043 € - 0,6437 € 142 Varastossa
13.3 mm
25 mm
0,0595 € - 0,0734 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.4 mm
15 mm
0,0879 € - 0,1085 € 17 Varastossa
10.4 mm
15 mm
0,1419 € - 0,1752 € 17 Varastossa
10.4 mm
22 mm
0,0727 € - 0,0898 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,2166 € - 0,3256 € 500 Varastossa
13.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,0467 € - 0,0577 € 1005 Varastossa
8.3 mm
12 mm
0,0684 € - 0,0845 € 1774 Varastossa
8.3 mm
12 mm
20.0 mm
0,0876 € - 0,1082 € 1000 Varastossa
8.3 mm
18 mm
7.5 mm
  • / 45
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10043721

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1014 €

Varastotasot
137413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10043561

Hinta-alue
0,0778 € - 0,0778 €

Varastotasot
78177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10043660

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
109576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10043523

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0701 €

Varastotasot
204755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10560730

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0569 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 0.327 in 0.472 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204818

Hinta-alue
0,074 € - 0,0599 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.327 in 0.709 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204856

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1474 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204757

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Välilevy 0.256 in 0.591 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204719

Hinta-alue
0,2918 € - 0,0923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.524 in 0.709 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10205020

Hinta-alue
0,5758 € - 0,4664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.524 in 0.709 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10205068

Hinta-alue
0,117 € - 0,0948 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.524 in 0.984 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10205105

Hinta-alue
0,6437 € - 0,2043 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    25 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.409 in 0.591 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204924

Hinta-alue
0,0734 € - 0,0595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.409 in 0.591 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204962

Hinta-alue
0,1085 € - 0,0879 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.409 in 0.866 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10205006

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1419 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    22 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10205044

Hinta-alue
0,0898 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    13.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M13
Välilevy 0.524 in 0.709 in 25.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10205082

Hinta-alue
0,3256 € - 0,2166 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M13
Välilevy 0.327 in 0.472 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204788

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0467 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.327 in 0.472 in 20.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204825

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0684 €

Varastotasot
1774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Välilevy 0.327 in 0.709 in 7.5 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204863

Hinta-alue
0,1082 € - 0,0876 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8