Valikko Haku

Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

Tämä väritön, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10043561

Valmistajan tuotenumero:

005315500002

90177 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0759 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

75,90 €

1000 x 0,0759 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 4.0 mm
Sisähalkaisija 3.1 mm
Ulkohalkaisija 6.0 mm
Materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 1000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä