Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0807 € - 0,1306 € 4250 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0942 € - 0,1492 € 45649 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,0869 € - 0,1213 € 63425 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,082 € - 0,1144 € 2120 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1547 € - 0,2149 € 19390 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0925 € - 0,1292 € 22830 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1224 € - 0,1697 € 40101 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1009 € - 0,141 € 33365 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1382 € - 0,193 € 22930 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
1,3047 € - 2,1084 € 336 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
1,7524 € - 3,8471 € 2100 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,7064 € - 1,3827 € 20503 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
1,1979 € - 1,9441 € 5350 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
1,0227 € - 1,7935 € 3148 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
0,0807 € - 0,1306 € 12460 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 27100 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,4312 € - 0,6996 € 5082 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
0,8077 € - 1,5881 € 2629 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
0,0969 € - 0,1582 € 998 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,2587 € - 0,4696 € 11870 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
  • / 45
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0807 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045305

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0942 €

Varastotasot
45649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045169

Hinta-alue
0,1213 € - 0,0869 €

Varastotasot
63425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Hinta-alue
0,1144 € - 0,082 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045121

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1547 €

Varastotasot
19390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10045237

Hinta-alue
0,1292 € - 0,0925 €

Varastotasot
22830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10045381

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1224 €

Varastotasot
40101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10044988

Hinta-alue
0,141 € - 0,1009 €

Varastotasot
33365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10045107

Hinta-alue
0,193 € - 0,1382 €

Varastotasot
22930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Hinta-alue
2,1084 € - 1,3047 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Hinta-alue
3,8471 € - 1,7524 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10046593

Hinta-alue
1,3827 € - 0,7064 €

Varastotasot
20503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Hinta-alue
1,9441 € - 1,1979 €

Varastotasot
5350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Hinta-alue
1,7935 € - 1,0227 €

Varastotasot
3148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167694

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0807 €

Varastotasot
12460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
27100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Hinta-alue
0,6996 € - 0,4312 €

Varastotasot
5082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Hinta-alue
1,5881 € - 0,8077 €

Varastotasot
2629 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Hinta-alue
0,1582 € - 0,0969 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046500

Hinta-alue
0,4696 € - 0,2587 €

Varastotasot
11870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta