Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0942 € - 0,1492 € 45649 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,1156 € - 0,1834 € 21000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0925 € - 0,1292 € 18330 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1547 € - 0,2149 € 19390 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,082 € - 0,1144 € 1620 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1224 € - 0,1697 € 39601 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0869 € - 0,1213 € 43000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1766 € - 0,2464 € 4108 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1077 € - 0,1711 € 192820 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1656 € - 0,2313 € 53678 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,5134 € - 0,8365 € 20177 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,1875 € - 0,2601 € 35491 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1875 € - 0,2615 € 12164 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,2834 € - 0,5147 € 15791 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,4531 € - 0,7352 € 14857 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,1088 € - 0,1519 € 1000 Varastossa
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,0835 € - 0,1162 € 105252 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1317 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1779 € - 0,2464 € 18825 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1752 € - 0,2409 € 16753 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
  • / 45
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045305

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0942 €

Varastotasot
45649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045350

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1156 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10045237

Hinta-alue
0,1292 € - 0,0925 €

Varastotasot
18330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045121

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1547 €

Varastotasot
19390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Hinta-alue
0,1144 € - 0,082 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10045381

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1224 €

Varastotasot
39601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045169

Hinta-alue
0,1213 € - 0,0869 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045558

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1766 €

Varastotasot
4108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045701

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1077 €

Varastotasot
192820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045770

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1656 €

Varastotasot
53678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Hinta-alue
0,8365 € - 0,5134 €

Varastotasot
20177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045817

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1875 €

Varastotasot
35491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Hinta-alue
0,2615 € - 0,1875 €

Varastotasot
12164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Hinta-alue
0,5147 € - 0,2834 €

Varastotasot
15791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Hinta-alue
0,7352 € - 0,4531 €

Varastotasot
14857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10046012

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1088 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045664

Hinta-alue
0,1162 € - 0,0835 €

Varastotasot
105252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045732

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045794

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1779 €

Varastotasot
18825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045831

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1752 €

Varastotasot
16753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta