Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6292 € - 3,587 € | 100 Varastossa |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4668 € - 0,4668 € | 5367 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3436 € - 0,3436 € | 46486 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | 13504 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,4559 € | 14300 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5873 € - 0,9602 € | 2500 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,2313 € | 58895 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,182 € | 58902 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2705 € - 2,0673 € | 500 Varastossa |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,3532 € | 1000 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3395 € - 0,3395 € | 17883 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3135 € - 0,3135 € | 71284 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3107 € - 0,3107 € | 41204 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,0293 € | 117390 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | 30524 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9008 € - 1,5094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10082348 | 0,1332 € - 0,1478 € | 13152 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1478 € - 0,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa