Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0488 € - 0,1957 € 1000 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
2000 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1396 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,1492 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1057 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0945 € - 0,1402 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,1057 € - 0,156 € 17000 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
2000 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,1057 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1057 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
10082348 0,1332 € - 0,1478 € 13152 Varastossa
6.1 mm
8.0 mm
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1335 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,3915 € - 0,6986 € 5900 Varastossa
10.2 mm
20.0 mm
7.0 mm
0,538 € - 0,9114 € 9900 Varastossa
10.2 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,6599 € - 1,1069 € 16318 Varastossa
10.2 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,4463 € - 0,4463 € 9860 Varastossa
6.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,3819 € - 0,4244 € 15243 Varastossa
25.0 mm
31.3 mm
4.0 mm
  • / 45
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Nailon 6

10169421


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Hinta-alue
0,1957 € - 0,0488 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 3.2 mm 6.4 mm 4.8 mm Nailon 6

10169742


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 2.3 mm 4.8 mm 12.7 mm Nailon 6

10169940

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Välilevy 2.3 mm 3.2 mm 7.9 mm Nailon 6

10169995

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Välilevy 4.3 mm 6.4 mm 7.9 mm Nailon 6

10169841

Hinta-alue
0,156 € - 0,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Välilevy 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nailon 6

10427453

Hinta-alue
0,1402 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm Nailon 6

10169780


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nailon 6

10169728

Hinta-alue
0,156 € - 0,1057 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 3.2 mm 6.4 mm 7.9 mm Nailon 6

10169766


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm Nailon 6

10169810

Hinta-alue
0,156 € - 0,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Välilevy 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nailon 6

10169803

Hinta-alue
0,156 € - 0,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10082348

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1332 €

Varastotasot
13152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm Nailon 6

10169438


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Kierteetön koroke 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6

10427101

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 10.2 mm 20.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10187227

Hinta-alue
0,6986 € - 0,3915 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.2 mm 20.0 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10187265

Hinta-alue
0,9114 € - 0,538 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.2 mm 20.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10187302

Hinta-alue
1,1069 € - 0,6599 €

Varastotasot
16318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 12.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10079911

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
9860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 25.0 mm 31.3 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10079959

Hinta-alue
0,4244 € - 0,3819 €

Varastotasot
15243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    31.3 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön