Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0794 € - 0,0846 € 2457 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,0477 € - 0,0508 € 12710 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0577 € - 0,1037 € 4035 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
1,9441 € - 3,6965 € 1310 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,3548 € - 4,4495 € 489 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2047 € - 0,2763 € 5500 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0922 € - 0,2059 € 501 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1909 € - 0,2562 € 6800 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2273 € - 0,3052 € 2728 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2793 € - 0,2793 € 9115 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2047 € - 0,2763 € 710 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2047 € - 0,2763 € 743 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2047 € - 0,2763 € 514 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,4609 € - 0,5426 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,2487 € - 0,3341 € 1696 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4609 € - 0,5426 € 3016 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2273 € - 0,3052 € 2625 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0969 € - 0,1582 € 6244 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,046 € - 0,049 € 8590 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0794 € - 0,0846 € 1000 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
  • / 45
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10167458

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0794 €

Varastotasot
2457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10167052

Hinta-alue
0,0508 € - 0,0477 €

Varastotasot
12710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10167021

Hinta-alue
0,1037 € - 0,0577 €

Varastotasot
4035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Hinta-alue
3,6965 € - 1,9441 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Hinta-alue
4,4495 € - 2,3548 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2047 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Hinta-alue
0,2059 € - 0,0922 €

Varastotasot
501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Hinta-alue
0,2562 € - 0,1909 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Hinta-alue
0,3052 € - 0,2273 €

Varastotasot
2728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2793 €

Varastotasot
9115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2047 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10168165

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2047 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2047 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Hinta-alue
0,5426 € - 0,4609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Hinta-alue
0,3341 € - 0,2487 €

Varastotasot
1696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168080

Hinta-alue
0,5426 € - 0,4609 €

Varastotasot
3016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167991

Hinta-alue
0,3052 € - 0,2273 €

Varastotasot
2625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10167779

Hinta-alue
0,1582 € - 0,0969 €

Varastotasot
6244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10167342

Hinta-alue
0,049 € - 0,046 €

Varastotasot
8590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10167434

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0794 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA