Valikko Haku

Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

Tämä pyöreä, musta ja kierteetön koroke on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta polyamidista (PA 6 +25 % GF). Sitä käytetään erottamaan kokoonpanojesi komponentit. Muoviin sekoitettu lasikuitu vahvistaa lujuutta, jäykkyyttä, kulumisominaisuuksia ja lämpökestävyyttä. UL 94 HB -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10167434

Valmistajan tuotenumero:

RRSN-4280-25-GF

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0846 €
5000 - 9999 0,0828 €
10000 - 19999 0,0811 €
20000 + 0,0794 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

42,30 €

500 x 0,0846 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 25.0 mm
Sisähalkaisija 4.2 mm
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Käyttölämpötila-alue -30 - 85 °C
Materiaali PA
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 500

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä