Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
878 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1156 € - 0,1834 € 62499 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0914 € - 0,1277 € 37621 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,082 € - 0,1144 € 2671 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0925 € - 0,1292 € 39330 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,0227 € - 1,7935 € 48 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,5334 € - 3,3679 € 625 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,0922 € - 0,3077 € 10996 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1181 € - 0,1629 € 65250 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,131 € - 0,182 € 16000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0805 € - 0,1125 € 40040 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0888 € - 0,1237 € 64480 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0843 € - 0,1176 € 24944 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0766 € - 0,1069 € 31469 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0847 € - 0,1182 € 39586 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0926 € - 0,1296 € 105968 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0779 € - 0,1088 € 22784 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1588 € - 0,2204 € 1250 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 27200 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,3217 € - 0,5229 € 4969 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,0807 € - 0,1306 € 250 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • / 44
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045350

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1156 €

Varastotasot
62499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10045282

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0914 €

Varastotasot
37621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Hinta-alue
0,1144 € - 0,082 €

Varastotasot
2671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10045237

Hinta-alue
0,1292 € - 0,0925 €

Varastotasot
39330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Hinta-alue
1,7935 € - 1,0227 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nailon 6/6

10046739

Hinta-alue
3,3679 € - 1,5334 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Hinta-alue
0,3077 € - 0,0922 €

Varastotasot
10996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi 6
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044384

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1181 €

Varastotasot
65250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044421

Hinta-alue
0,182 € - 0,131 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044544

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
40040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10044605

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0888 €

Varastotasot
64480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PA

10044841

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
24944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10044735

Hinta-alue
0,1069 € - 0,0766 €

Varastotasot
31469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0847 €

Varastotasot
39586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10044919

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0926 €

Varastotasot
105968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10044766

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0779 €

Varastotasot
22784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10046401

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1588 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
27200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Hinta-alue
0,5229 € - 0,3217 €

Varastotasot
4969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    36.5 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0807 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi 6
  • Väri
    Musta