Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
1,1692 € - 2,081 € 1728 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
0,1985 € - 0,2094 € 65670 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1684 € - 0,2341 € 48537 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,9255 € - 1,8209 € 195150 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,3964 € - 2,2453 € 3034 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,8556 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
0,5572 € - 0,5572 € 11592 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,2135 € - 0,2245 € 15000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4586 € - 1,0104 € 16800 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3121 € - 0,3121 € 19456 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
14.0 mm
1,1842 € - 2,0947 € 3661 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,0887 € - 0,1233 € 11547 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0894 € - 0,1247 € 88756 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,6722 € - 1,3157 € 7384 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,0855 € - 0,1193 € 46874 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1369 € - 0,1889 € 28229 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,1396 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1834 € - 0,193 € 11393 Varastossa
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,256 € - 0,4668 € 38470 Varastossa
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,6599 € - 1,1069 € 16318 Varastossa
10.2 mm
20.0 mm
18.0 mm
  • / 45
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10046678

Hinta-alue
2,081 € - 1,1692 €

Varastotasot
1728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10075449

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1985 €

Varastotasot
65670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10046395

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1684 €

Varastotasot
48537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10047101

Hinta-alue
1,8209 € - 0,9255 €

Varastotasot
195150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6

10047187

Hinta-alue
2,2453 € - 1,3964 €

Varastotasot
3034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10046616

Hinta-alue
1,6839 € - 0,8556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10077214

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5572 €

Varastotasot
11592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10078761

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2135 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10047378

Hinta-alue
1,0104 € - 0,4586 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10078822

Hinta-alue
0,3121 € - 0,3121 €

Varastotasot
19456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10047149

Hinta-alue
2,0947 € - 1,1842 €

Varastotasot
3661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10044582

Hinta-alue
0,1233 € - 0,0887 €

Varastotasot
11547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10044827

Hinta-alue
0,1247 € - 0,0894 €

Varastotasot
88756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10047415

Hinta-alue
1,3157 € - 0,6722 €

Varastotasot
7384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10045633

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0855 €

Varastotasot
46874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10046371

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1369 €

Varastotasot
28229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10045725

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10075234

Hinta-alue
0,193 € - 0,1834 €

Varastotasot
11393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10046135

Hinta-alue
0,4668 € - 0,256 €

Varastotasot
38470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.2 mm 20.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10187302

Hinta-alue
1,1069 € - 0,6599 €

Varastotasot
16318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön