Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2047 € - 0,2763 € 9597 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2047 € - 0,2763 € 6500 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,9441 € - 3,6965 € 1385 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,3548 € - 4,4495 € 489 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2615 € - 0,4778 € 98 Varastossa
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,7119 € - 1,3964 € 4263 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2102 € - 1,9715 € 5961 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
1,5881 € - 3,4775 € 4359 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,1905 € - 4,162 € 3661 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,012 € - 4,7234 € 2049 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,1198 € - 0,219 € 6792 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1889 € - 0,3463 € 42367 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1506 € - 0,2751 € 24898 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,2259 € - 0,4121 € 37821 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,5394 € - 1,1924 € 11412 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,82 € - 1,6155 € 1902 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,8345 € - 3,4912 € 32 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,2179 € - 4,2031 € 2173 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2464 € - 0,4504 € 26603 Varastossa
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,8734 € - 1,7113 € 7200 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • / 45
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10168189

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2047 €

Varastotasot
9597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi 6
  • Väri
    Musta
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2047 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi 6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Hinta-alue
3,6965 € - 1,9441 €

Varastotasot
1385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Hinta-alue
4,4495 € - 2,3548 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Hinta-alue
0,4778 € - 0,2615 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Hinta-alue
1,3964 € - 0,7119 €

Varastotasot
4263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Hinta-alue
1,9715 € - 1,2102 €

Varastotasot
5961 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Hinta-alue
3,4775 € - 1,5881 €

Varastotasot
4359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Hinta-alue
4,162 € - 2,1905 €

Varastotasot
3661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Hinta-alue
4,7234 € - 3,012 €

Varastotasot
2049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Hinta-alue
0,219 € - 0,1198 €

Varastotasot
6792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Hinta-alue
0,3463 € - 0,1889 €

Varastotasot
42367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10046913

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1506 €

Varastotasot
24898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2259 €

Varastotasot
37821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Hinta-alue
1,1924 € - 0,5394 €

Varastotasot
11412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Hinta-alue
1,6155 € - 0,82 €

Varastotasot
1902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Hinta-alue
3,4912 € - 1,8345 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Hinta-alue
4,2031 € - 2,2179 €

Varastotasot
2173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2464 €

Varastotasot
26603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Hinta-alue
1,7113 € - 0,8734 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta