Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
1,4923 € - 2,4096 € 348 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
1,5197 € - 3,3406 € 2935 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,6839 € - 3,6691 € 1540 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6092 € - 0,6092 € 55 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,2294 € - 1,9852 € 4090 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,3843 € - 0,4521 € 144 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
2,0947 € - 3,9567 € 11597 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,3274 € - 4,3948 € 4085 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
2,9846 € - 4,6686 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1423 € - 0,2601 € 33070 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,2628 € - 0,4819 € 21309 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,3819 € - 0,6202 € 1048 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,5394 € - 1,1924 € 11362 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,82 € - 1,6155 € 1902 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,1103 € - 1,9578 € 4929 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
1,4238 € - 2,2863 € 3500 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,7269 € - 1,4238 € 7982 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,6155 € - 3,5459 € 3030 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,8693 € - 1,7113 € 6975 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,1774 € - 2,081 € 4050 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
  • / 45
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047583

Hinta-alue
2,4096 € - 1,4923 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047620

Hinta-alue
3,3406 € - 1,5197 €

Varastotasot
2935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Hinta-alue
3,6691 € - 1,6839 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168332

Hinta-alue
0,6092 € - 0,6092 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Hinta-alue
1,9852 € - 1,2294 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168301

Hinta-alue
0,4521 € - 0,3843 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Hinta-alue
3,9567 € - 2,0947 €

Varastotasot
11597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Hinta-alue
4,3948 € - 2,3274 €

Varastotasot
4085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047347

Hinta-alue
4,6686 € - 2,9846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1423 €

Varastotasot
33070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046968

Hinta-alue
0,4819 € - 0,2628 €

Varastotasot
21309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047002

Hinta-alue
0,6202 € - 0,3819 €

Varastotasot
1048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Hinta-alue
1,1924 € - 0,5394 €

Varastotasot
11362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Hinta-alue
1,6155 € - 0,82 €

Varastotasot
1902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Hinta-alue
1,9578 € - 1,1103 €

Varastotasot
4929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Hinta-alue
2,2863 € - 1,4238 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047446

Hinta-alue
1,4238 € - 0,7269 €

Varastotasot
7982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Hinta-alue
3,5459 € - 1,6155 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Hinta-alue
1,7113 € - 0,8693 €

Varastotasot
6975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Hinta-alue
2,081 € - 1,1774 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön